Serviços de engenharia de confiabilidade

Engenharia de confiabilidade
A engenharia de confiabilidade coleta e analisa dados para prever a confiabilidade futura ou para determinar as causas da falta de confiabilidade passada para ajudar a evitar sua recorrência. A SKF utiliza abordagens comprovadas de engenharia de confiabilidade para identificar e coordenar elementos críticos e ajudar a aumentar a confiabilidade dos ativos mais importantes. Isso inclui uma estratégia efetiva de manutenção e implementação, aquisição e retenção de dados de qualidade, a capacidade de determinar as principais falhas do equipamento ou da fábrica, um método estruturado e repetível de análise de falhas e um método para captura e implementação de recomendações de análise.

A abordagem da engenharia de confiabilidade também proporciona uma estrutura de trabalho em ciclo fechado para aprendizagem organizacional – todas as informações reunidas e desenvolvidas durante a implementação do modelo retornam ao ponto de partida para aprimoramento da estratégia. Os consultores da SKF distribuem técnicas de análise estatística padrão da indústria, como crescimento da confiabilidade, distribuição de probabilidades e o custo da falta de confiabilidade.
SKF logo