Motores

Temperaturas operacionais e custos de combustível elevados

estação do compressor
Os compressores de motor alternativo empurram o gás natural comprimido através de tubulações, ou movimentam petroquímicos por instalações de downstream.

Como um dos mais recentes projetos de compressor, muitas unidades alternativas foram instaladas anos atrás, quando os custos dos combustíveis e a ênfase em eficiência energética eram ambos bastante baixos. Atualmente, a operação de combustível ineficiente e inerentemente alta dos compressores de motores alternativos apresenta um problema crescente. A SKF pode ajudar.

Aprimorar o desempenho com a SKF

A SKF oferece diversas soluções de baixa manutenção para altas temperaturas para compressores alternativos. As soluções de rolamentos e buchas da SKF podem ajudar a estender a vida útil e reduzir os custos operacionais e de manutenção.

Soluções

SKF logo