Solução em rolamentos para furadeiras

As furadeiras consistem em um eixo de induzido (motor elétrico) conectado através de engrenagens a um eixo de saída e um mandril.

Os rolamentos rígidos de uma carreira de esferas são usados para suportar o induzido e os eixos de saída. Eles podem ser dotados de proteções metálicas ou vedações de borracha com contato leve (dependendo das propriedades de exclusão de poeira necessárias). Gaiolas de polímero ou aço estampado são usadas para satisfazer os requisitos do projeto. A graxa é selecionada para proporcionar um bom desempenho em temperaturas na faixa de –30 a 130 °C. A folga radial interna depende das tolerâncias de ajuste necessárias.

SKF logo