Furadeiras e chaves de parafuso

A família de furadeiras abrange:

  • Furadeiras comuns
  • Furadeiras de impacto
  • Chaves de impacto 
  • Parafusadeiras.

O mercado do "faça-você-mesmo" exige furadeiras que ofereçam confiabilidade, economia e facilidade de manuseio. Os usuários profissionais desejam as mesmas características, mas, além disso, exigem alta saída de potência e baixa perda de potência operacional.

Furadeiras de impacto

As furadeiras de impacto para o mercado do “faça-você-mesmo” são desenvolvidas de maneira semelhante às furadeiras convencionais, mas incorporam um dispositivo de percussão que opera no eixo da ferramenta, produzindo um efeito de martelamento.

Em furadeiras profissionais de trabalho pesado, o motor elétrico normalmente é montado verticalmente, transmitindo movimento ao eixo da ferramenta através de uma série de engrenagens. O sistema de martelamento opera com ou sem a rotação do eixo.

O ambiente das furadeiras de impacto é altamente contaminado por poeira, etc. Portanto, é necessário garantir uma boa proteção contra contaminação.

Soluções

SKF logo