Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas para ferramentas de jardinagem

Aplicações gerais

Os rolamentos costumam ser dotados de proteções metálicas. As gaiolas podem ser de aço estampado ou poliamida reforçada com fibra de vidro. Os rolamentos são lubrificados permanentemente com graxas capazes de trabalhar em temperaturas entre -30 e 130 °C. A tolerância de ajuste determina a folga radial interna a ser usada.


Ligação para rolamentos rígidos de uma carreira de esferas.

Aplicações sem fio

Nesse tipo de arranjo, é necessários ter baixo atrito e boa proteção contra contaminantes. Os rolamentos podem ser dotados de vedações de borracha com contato leve, juntamente com gaiolas reforçadas em fibra de vidro ou aço estampado. A lubrificação normalmente é feita com graxas na faixa de temperatura entre -30 e 130 C. A tolerância de ajuste determina a folga radial interna a ser usada.

Maior proteção contra poeira

Para reduzir a entrada de contaminantes e o vazamento de graxa, são utilizadas vedações de borracha com contato. As gaiolas podem ser de aço estampado ou poliamida reforçada com fibra de vidro. A tolerância de ajuste determina a folga radial interna.
SKF logo