Unidade de balanceamento automático

Para lidar com o aumento da demanda e com a legislação da UE sobre vibrações reduzidas, a SKF trabalha com personalização de soluções de balanceamento para esmerilhadeiras angulares. Neste caso específico, não existe uma linha de produtos padrão. Todas as soluções são personalizadas para obter o melhor desempenho possível.

Testes externos mostram o efeito de uma unidade de balanceamento personalizada:

  • Redução da vibração de até 70%
  • Maior vida útil do disco de corte em 50%
  • Maior vida útil do disco de retificação em 100%

Uma unidade de balanceamento personalizada deve ser colocada o mais próximo possível da fonte de desbalanceamento e nunca substituirá um rolamento, pois não carrega nenhuma carga externa.


SKF logo