Rolamentos híbridos para ferramentas portáteis profissionais

A SKF selecionou uma linha de rolamentos híbridos lubrificados com graxa que são apropriados para reparo e atualização de ferramentas portáteis de alta velocidade movidas por:

  • Motores de turbina a ar
  • Motores elétricos
  • Motores pneumáticos

Os

Forças centrífugas nos rolamentos

Para ferramentas portáteis profissionais, os rolamentos híbridos SKF frequentemente podem ser utilizados em velocidades mais altas que a classificação de velocidade do Catálogo Geral SKF para rolamentos totalmente em aço. Isso se deve à menor densidade do nitreto de silício, em comparação com o aço.

A força centrífuga de uma esfera cerâmica em um rolamento é 40% de uma esfera de aço na mesma velocidade. Cargas centrífugas maiores produzem temperaturas mais altas no rolamento.
SKF logo