Esmerilhadeiras, aplainadoras e lixadeiras

Essas ferramentas elétricasversáteis podem ser usadas para polir, lustrar, remover ferrugem e desbastar. O mercado do "faça-você-mesmo" é altamente exigente em termos de confiabilidade, economia e facilidade de manuseio. Os usuários profissionais têm exigências semelhantes, mas também enfatizam a baixa vibração, vida longa, maior potência e maiores características de segurança.

A esmerilhadeira angular elétrica é composta por um motor conectado através de uma engrenagem de pinhão, a um eixo de saída, no qual o rebolo é montado. O arranjo de rolamentos e as condições de funcionamento dependem da posição dentro da ferramenta.
SKF logo