Ferramentas elétricas portáteis

Vida útil mais longa, motores menores, nenhuma relubrificação, baixa vibração, economia de energia, baixo peso e baixa geração de calor encontram sua resposta na linha completa de rolamentos da SKF.

Materiais especiais, tratamento térmico especial, uma gama de vedações especiais e a Teoria de vida SKF, que aponta o caminho para a vida infinita de um rolamento, são as principais ferramentas para otimizar as suas aplicações.

Os rolamentos SKF para ferramentas elétricas também estão disponíveis para requisitos especiais: rolamentos com esferas cerâmicas para velocidade mais alta e produtos de movimento linear, adaptamos nossos recursos para satisfazer suas necessidades, de forma que seus objetivos se tornem nossos objetivos.

Para ajudar você a desenvolver produtos novos mais rapidamente, nós introduzimos uma engenharia simultânea para oferecer acesso aberto e imediato aos nossos processos, desenvolvimento de produtos e conhecimento em aplicações na indústria de ferramentas elétricas.
SKF logo