Unidade de movimento linear para serra composta deslizante

A SKF desenvolveu uma unidade de movimento linear especial de alta precisão para uma serra composta deslizante profissional. A nova unidade é uma solução adaptada desenvolvida em cooperação com o cliente. Trata-se de uma combinação de uma unidade linear de rolamento de esferas superior e um projeto de mancal patenteado.

Ela oferece um movimento deslizante superior para o sistema de orientação, além da rigidez necessária para um alto desempenho de corte com alta precisão. Para conseguir o nível de precisão de corte desejado e junções de alta qualidade, a unidade proporciona uma rotação precisa da cabeça de corte e do conjunto de lâminas.

Isso é apenas um exemplo de aplicação que demonstra o potencial dos produtos de movimento linear da SKF.

A SKF pode ajudar os fabricantes de ferramentas na adaptação de produtos existentes ou no desenvolvimento de novos.

Suporte técnico total e consultoria em engenharia são disponibilizados pela SKF.

SKF logo