Rolamentos rígidos de uma careira de esferas para furadeiras de impacto

Para o induzido e os eixos de saída, normalmente são utilizados rolamentos rígidos de uma carreira de esferas. Estes podem ser dotados de vedações de borracha com contato ou leves, dependendo dos requisitos de velocidade e torque de atrito. Gaiolas de polímero são utilizadas quando vibração e má lubrificação são um problema. As graxas são selecionadas para proporcionar um bom desempenho com baixo vazamento sob condições de vibração elevada. A folga radial interna depende das tolerâncias de ajuste necessárias.

SKF logo