Ventiladores

Uma solução mais econômica no desempenho de ventiladores

Ventilador de corrente induzida
Ventiladores primários, ventiladores de torre de refrigeração e outros ventiladores industriais girando em sistemas principais de suporte a usinas de energia são submetidos a diversas condições rigorosas. Eles operam em altas velocidades e cargas radiais relativamente leves, frequentemente em temperaturas extremas e áreas inacessíveis. Quando o fluxo de ar é usado para transportar material, pode ocorrer acúmulos no impulsor, causando desbalanceamento. Combinadas, essas condições podem limitar gravemente a vida útil e o tempo de funcionamento do ventilador.

A SKF pode ajudar. Desenvolvemos soluções de ventiladores industriais há décadas, ajudando os clientes em muitas indústrias pesadas a aumentar a confiabilidade e reduzir os custos operacionais.
SKF logo