Unidades de rolamentos SKF ConCentra

Projetadas para mais confiabilidade em condições rigorosas

ConCentra
Os rolamentos de esferas e de rolos SKF ConCentra podem lidar com condições externas rigorosas, bem como cargas pesadas, cargas de choque e contaminantes. Elas oferecem uma alternativa econômica e comprovada aos arranjos de rolamentos e mancais tradicionais.

Particularmente bem adequadas a aplicações de transportadores externos e a granel, as unidades de rolamentos SKF ConCentra apresentam bom desempenho onde quer que os requisitos de manutenção sejam rígidos e mínimos. Engraxadas a vedadas, prontas e fáceis de montar, as unidades ajudam a reduzir as exigências de manutenção.

Tecnologia de travamento concêntrico legítimo

A facilidade de fixação e centragem em eixos comerciais é outra vantagem. Dois pares de anéis concêntricos com superfícies de contato escalonadas de conicidade múltipla e engenharia de precisão mantêm um encaixe concêntrico de quase 360° em torno de toda a circunferência do eixo.
  • Vida útil estendida 
  • Vibração e corrosão por contato reduzidas
  • Custos operacionais reduzidos
  • Maior confiabilidade operacional
  • Montagem livre — de problemas e de contaminações
  • Manutenção mínima
SKF logo