Sistemas de tratamento de cinzas

Mova partículas de maneira mais confiável com a SKF

Aplicação de bomba de lodo
Quando o carvão pulverizado entra em combustão em uma caldeira de cinza seca e fundo seco, cerca de 80% dele sai da fornalha na forma de cinza volante. Para reduzir seus impactos ambientais e de saúde, essa cinza volante deve ser capturada por precipitadores e, a seguir, removida.

As esteiras transportadoras e as bombas que evitam que as partículas se distanciem da caldeira para armazenamento e outros usos suportam condições operacionais rigorosas – com destaque para a própria cinza altamente abrasiva. Para diminuir esses efeitos e melhorar a eficiência operacional, a SKF oferece diversas soluções de manutenção e confiabilidade.

Equipamento de sistema de tratamento de cinzas

SKF logo