Turbinas de água de alimentação de caldeira

Evite tempo de parada não programada oneroso com a SKF

Sistemas de água de alimentação
Usadas para impulsionar a bomba de fornecimento de água de caldeira em usinas movidas a carvão, as turbinas de água de alimentação para geração de vapor são submetidas a altas vibrações de eixo e desbalanceamento do rotor que podem levar a falhas e tempo de parada não programada.

Junto com altos níveis de vibração, as altas temperaturas e pressões são apenas alguns dos motivos pelos quais as turbinas a vapor exigem monitoramento e proteção constantes. Quando as quebras tornam necessário consertar ou reconstruir as máquinas, os reparos podem levar de horas a dias.

Como as turbinas são sempre críticas para geração de energia, a SKF oferece várias soluções para mantê-las funcionando de modo confiável, desde avançados sistemas de acoplamento de eixos, até sofisticados sistemas de gerenciamento de ativos e monitoramento da condição.

Soluções

SKF logo