Bombas de condensado, vácuo e reposição

Demandas únicas de motor

As bombas e motores no coração de sistemas condensados e de água de reposição desempenham um papel essencial na produção.

Em uma usina de 500 MWe, por exemplo, uma bomba e um motor de condensador operando na capacidade máxima impulsionarão cerca de 6 mil galões por minuto (0,38 m³/s). Removendo vazamentos de ar internos do condensador, as bombas de vácuo reduzem a contrapressão da turbina, melhorando as taxas de calor e reduzindo os custos de geração. E fornecendo novamente o condensado perdido durante o ciclo do vapor com água de recomposição purificada, a bomba e o motor de recomposição evitam que a caldeira opere a seco.

Soluções SKF únicas

Para manter essas bombas operando da maneira mais eficiente possível, soluções de baixa manutenção e alta confiabilidade são essenciais. A SKF pode fornecê-las. Podemos ajudar as usinas a atingir operação confiável e com eficiência energética, com uma oferta que inclui tudo, de rolamentos a sistemas de monitoramento e muito mais.

Soluções

SKF logo