Compressores de dessulfurização

Soluções de alta capacidade da SKF

Para ajudar a desacelerar a mistura de SO2 e calcário, compressores de oxidação forçada mantêm um fornecimento contínuo de ar passando pelo leito de oxidação.

Normalmente unidades centrífugas que operam a 100% da capacidade, os compressores de oxidação forçada são submetidos a altas velocidades, altas temperaturas e altos níveis de vibração, que podem levar a tempo de parada não programada. A SKF pode ajudar a prevenir isso e, ao mesmo tempo, aumentar a confiabilidade do compressor de várias formas. As soluções SKF para compressores variam de rolamentos, vedações e sistemas de monitoramento a testes de motores elétricos estáticos e dinâmicos.

Soluções

SKF logo