Compressores de ar e motores

Energia e unidades com alta necessidade de manutenção

Vários subsistemas de usinas dependem de compressores de ar de estação e motores para o fornecimento de ar comprimido filtrado para uso geral. Para sistemas de instrumentação, a manutenção de um fornecimento contínuo de ar comprimido filtrado, seco e sem óleo é fundamental para controlar muitos processos da usina.

Assim como ocorre com muitos compressores de ar industriais, o consumo de energia pode ser alto, enquanto as altas velocidades, temperaturas e pressões apresentam muitos desafios de manutenção e confiabilidade.

A SKF pode ajudar

Para manter esses compressores operando da maneira mais eficiente possível, soluções de baixa manutenção e alta confiabilidade são essenciais. A SKF pode fornecê-las. Podemos ajudar as usinas a atingir operação de compressores confiável e com eficiência energética, com soluções que incluem tudo, de rolamentos a sistemas de monitoramento e lubrificação.

Soluções

SKF logo