Tensionadores de parafusos Hydrocam

Tensionador Hydrocam

A montagem e desmontagem de flanges de precisão parafusados requer um método bastante rígido, uma vez que erros podem levar a falhas onerosas e desastrosas. Vários estudos mostraram que os incidentes encontrados em conjuntos aparafusados são mais frequentes, devido a design incorreto da montagem ou a má implementação do método de aperto, ferramental ou inspeções incorretas.


Atualmente, sabe-se que todas as várias causas de falhas estão relacionadas com a montagem incorreta. A SKF trabalha no campo de torque de parafusos por tensão de pré-carga desde a década de 1940. Os tensionadores de parafusos SKF HYDROCAM podem apertar parafusos de 5 a 500 mm.

SKF logo