Sistemas de turbina a vapor

Um investimento massivo e rotativo

Turbina a vapor
Com uma massa rotativa acima de 200 toneladas e com 30 metros de comprimento, as turbinas a vapor são o maior ativo individual de qualquer usina. Também são o maior investimento individual em ativo da usina. Considerando seu custo e sua criticalidade à produção de energia, as turbinas a vapor exigem monitoramento constante da condição e sistemas de proteção avançados e à prova de falhas.

Altos níveis de vibração, altas temperaturas pressões são apenas alguns dos motivos pelos quais as turbinas de combustão e a vapor exigem monitoramento e proteção constantes. Quando as quebras tornam necessário consertar ou reconstruir as máquinas, os reparos podem levar de horas a dias.

Obtenha proteção com a SKF

A SKF tem uma variedade de soluções para manter os sistemas de turbinas em operação confiável, de sistemas avançados de acoplamento do eixo a sofisticadas ferramentas e tecnologias de monitoramento da condição e gestão de ativos.

Soluções

SKF logo