Válvulas de parada e controle

Desafios essenciais para a missão

Válvula de controle de turbina
As válvulas estão sempre presentes nas usinas de energia, fornecendo fluxo, pressão, controle de níveis e funções de isolamento de processos. Talvez nenhuma aplicação de válvula seja mais essencial à missão do que as válvulas de parada e controle da turbina a vapor.
Assim como o controle de velocidade em um automóvel, as válvulas de controle de vapor regulam a quantidade de vapor que entra na turbina para manter a velocidade sob uma carga variável. As válvulas de interrupção de vapor evitam que o vapor entre na turbina em situações de emergência. Ambas exigem testes funcionais, inclusive loops de controle eletrônico, se aplicável.

Soluções mecatrônicas SKF

Os atuadores eletromecânicos SKF oferecem às usinas uma alternativa testada aos projetos tradicionais de válvulas. A SKF trabalha com empresas para substituir sistemas eletro-hidráulicos complexos por unidades de atuador eletromecânico SKF de nossas soluções mecatrônicas.

Projetados para operar com bem menos energia e muito mais controle do que os atuadores eletro-hidráulicos, os atuadores eletromecânicos SKF mostraram ser mais confiáveis e de manutenção mais econômica durante a vida útil do sistema.

Soluções

SKF logo