Bombas de água circulante

Atinja operação confiável e com eficiência energética

As bombas de elevadores da água de refrigeração fornecem água para a bacia das grandes torres de refrigeração parabólicas. Assim como ocorre com outras bombas centrifugas, os motores tendem a causar problemas por altos níveis de vibração e desempenho deficiente da vedação.

Um dos principais desafios para os operadores de bombas é aumentar o tempo médio entre falhas e, ao mesmo tempo, reduzir o consumo de energia para cumprir padrões da indústria, uma vez que os custos com energia correspondem a 45% do custo total de propriedade das bombas.

A SKF pode ajudar as instalações a alcançar uma operação de bombas confiável e eficiente do ponto de vista energético, com soluções que incluem tudo, de rolamentos a sistemas de monitoramento e lubrificação.

Soluções

SKF logo