Geradores

Convertendo energia mecânica em elétrica

Energia tradicional
Os geradores são um dos ativos mais críticos e caros de uma usina de energia. Tão essenciais à produção de energia quanto as turbinas a gás ou a vapor às quais estão conectados, os geradores exigem monitoramento constante da condição e sistemas de proteção avançados e à prova de falhas.

Embora não sejam tão grandes quanto as turbinas, os geradores operam com a mesma velocidade, com rotores girando a 3.600 rpm em câmaras vedadas e resfriadas por hidrogênio. Os geradores também dependem de sistemas de suporte auxiliar para refrigeração, lubrificação e controle. É muito a ser gerenciado – e a SKF pode ajudar.

Realize com mais confiabilidade com a SKF

A SKF oferece várias soluções, desde monitoramento da condição e sistemas de monitoramento de proteção crítica a rolamentos e vedações para os sistemas de suporte auxiliar. As ferramentas e tecnologias SKF ajudam a garantir uma operação mais confiável e econômica dos geradores.

Soluções

SKF logo