Turbinas a gás e a vapor e auxiliares

Obtenha vantagens de uma variedade de soluções SKF

Turbinas
A conversão de vapor superaquecido e superpressurizado em eletricidade de corrente alternada para transmissão é impressionante. Mais impressionante ainda é fazer isso de modo confiável e rentável diante de exigências de aplicações rigorosas, custos de manutenção crescentes, mão de obra reduzida e regulamentações cada vez mais rigorosas.

A SKF está ajudando as fábricas a fazer exatamente isso, com uma variedade de soluções de segurança, manutenção avançada e monitoramento da condição para ajudar a manter sistemas de turbinas, geradores e auxiliares em funcionamento da maneira mais confiável e rentável possível. A SKF pode ajudar as fábricas a eliminar a vibração do eixo e o desbalanceamento do rotor, que podem levar a falhas e tempo de parada não programada. As soluções SKF incluem sistemas de suporte de lubrificação dedicada, refrigeração e vedação.

Turbinas a gás e a vapor e equipamentos auxiliares

SKF logo