Lubrifique motores e bombas

Mais tempo de funcionamento do motor

Bombas de lubrificação
Os motores são equipamentos críticos no processo de geração de energia. Sem elas, muitos sistemas críticos parariam. Infelizmente, o risco de dano por correntes elétricas, além de exposição a altos níveis de vibração, temperatura e velocidade elevadas tornam difícil manter a disponibilidade.

A SKF pode ajudar a manter motores em funcionamento por mais tempo. Nossas soluções de motores variam de rolamentos, vedações e sistemas de monitoramento a testes de motores elétricos estáticos e dinâmicos para operação confiável.

Aumentando a confiabilidade e a economia de energia

Os operadores de bomba precisam aumentar o tempo médio entre falhas e, ao mesmo tempo, reduzir o consumo de energia para atender aos padrões da indústria. As despesas de energia podem representar até 45% dos custos totais de propriedade da bomba. Para ajudar a aumentar a confiabilidade da bomba e diminuir o consumo de energia, a SKF oferece tudo, de rolamentos a sistemas e serviços de monitoramento.

Soluções

SKF logo