Fusos de esferas e de esferas recirculantes

Fusos de esferas e de esferas recirculantes

A SKF oferece soluções para aplicações que exigem acionamento pela transformação de ação rotativa em movimento linear. A linha de produto de acionamento inclui fusos de esferas e fusos de esferas recirculantes laminados e retificados. 


As principais vantagens são:
  • Fusos de esferas recirculantes: vários sistemas recirculantes estão disponíveis, alta precisão para satisfazer a maioria dos requisitos e a folga pode ser reduzida ou eliminada
  • Fusos de esferas: muito além dos limites dos parafusos de esferas, máxima precisão e rigidez, alta velocidade e aceleração e a folga pode ser reduzida ou eliminada
  • Fusos de esferas miniatura: muito compactos
  • parafusos-guia longos: muito rápidos
  • Fusos de esferas recirculantes retificados maior rigidez e precisão
SKF logo