Sistemas de suporte

Sob demanda, 24 horas por dia, 7 dias por semana

Muitos sistemas de suporte de usinas de energia não estão diretamente envolvidos na produção de energia. Porém, eles a possibilitam, assim como qualquer outro ativo da fábrica, pois garantem a operação adequada de todos os equipamentos e sistemas de produção de energia.

Ar de estação e de instrumento, água de refrigeração fechada, água de serviço e outros sistemas normalmente funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, com demandas de alta disponibilidade. Eles dependem de uma variedade de grandes ativos de equipamentos, incluindo compressores de ar, bombas, motores e ventiladores.

Obtenha sistemas de suporte com a SKF

O alto volume de ar ou de água, junto com altas velocidades de rotação das bombas, compressores e motores envolvidos, dificulta a operação eficiente e livre de problemas. A SKF pode facilitar isso com soluções que reduzem o uso de energia e os custos de manutenção e, ao mesmo tempo, aumentam a confiabilidade e a vida útil.

Equipamento de sistemas de suporte

SKF logo