Bombas de serviço

O coração de bombeamento de sistemas de água da usina

No coração de sistemas de fornecimento de água, água circulante, de refrigeração, de condensação e de recomposição estão as bombas críticas necessárias para operar de modo confiável uma usina de energia. Algumas bombas movem fluidos de alta temperatura e alta pressão, enquanto outras lidam com altos volumes, acima de 100 mil galões por minuto.

Um dos principais desafios para os operadores de bombas é aumentar o tempo médio entre falhas e, ao mesmo tempo, reduzir o consumo de energia para cumprir padrões da indústria, uma vez que os custos com energia correspondem a 45% do custo total de propriedade das bombas.

A SKF pode ajudar as usinas a atingir operação confiável e com eficiência energética, com uma oferta que inclui tudo, de rolamentos a sistemas de monitoramento e muito mais.

Soluções

SKF logo