SKF SRCM ajuda a reduzir interrupções forçadas equivalentes em 30% entre frotas de usinas

O desafio

Após vários anos de medidas de redução de custos, uma instalação estava tendo problemas de confiabilidade e desempenho em toda a frota, entre 27 unidades operacionais movidas a carvão e combustível em 15 usinas de energia. Para ajudar a diminuir falhas em equipamentos e concentrar melhor os recursos de manutenção, a instalação recorreu à SKF em busca de ajuda.

A solução SKF

Usando o processo SRCM, a SKF trabalhou junto com a instalação para projetar um programa de manutenção pró-ativa para todos os sistemas essenciais da usina. Após estudar os sistemas por um período de 30 meses, a SKF desenvolveu um programa de manutenção programada que obteve:
  • Manutenção concentrada em equipamentos críticos e em modo de falha predominantes
  • Ênfase em tarefas baseadas em condições
  • Eliminação de tarefas desnecessárias de rotina ou interrupção
  • Redução dos custos de manutenção
  • Aprimoramento da disponibilidade e da confiabilidade

Os resultados

O processo SRCM foi um sucesso, e a instalação relatou: 
  • 30% de redução na taxa de interrupção forçada equivalente (EFOR)
  • 7% de aumento de confiabilidade nos períodos de pico
  • 30 a 40% de redução no trabalho corretivo de alta prioridade
SKF logo