Repotencialização de rolamentos

Repotencialização de rolamentos
As condições de trabalho rigorosas dos sistemas de manuseio de combustíveis de uma usina termelétrica a carvão exigiam muito dos rolamentos e mancais, reduzindo a vida útil dos mesmos. Aqui, os serviços de repotencialização de rolamentos e mancais SKF provaram ser uma solução eficiente, não apenas para o componente em questão, mas para toda a aplicação.

<p>A repotencialização de rolamentos e mancais SKF, realizada nos centros de repotencialização da SKF, trata, enfim, de otimizar a vida útil do produto na aplicação. É claro, os serviços incluem a repotencialização e o eventual fornecimento de componentes novos, mas também inclui uma análise detalhada para avaliar como a vida útil do componente pode ser ampliada.

Os processos de repotencialização variam, dependendo da aplicação e do nível das avarias. Repotencializar em uma atitude inteligente e econômica, que estende a vida útil do rolamento e do mancal, reduzindo o risco de parada de máquinas não planejada. A repotencialização também pode ser muito eficaz na gestão de peças de reposição.
SKF logo