Descubra maneiras de evitar falhas e adotar etapas para eliminar novas ocorrências

Manutenção Preditiva

A manutenção preditiva (PdM) é um processo voltado para a detecção da condição de uma máquina que eventualmente levem a falhas e para a estimativa do tempo disponível, até que ocorra uma falha. 

Embora a maioria dos programas PdM pare na detecção de um problema e na realização de uma previsão da vida residual, a SKF utiliza essas informações como base para diagnosticar o problema. Nosso principal objetivo é determinar quais tarefas proativas são necessárias para prolongar a vida útil da máquina.

Manutenção de confiabilidade proativa

Um contrato de serviços de manutenção proativa para confiabilidade (PRM) aplica práticas recomendadas em atividades de manutenção preditiva e outros processos para diagnosticar sistematicamente as causas-raízes das falhas. A SKF, em seguida, toma providências para eliminar novas ocorrências. O processo inclui a utilização de indicadores de desempenho e revisões operacionais para ajudar você a atingir os níveis de referência da indústria.

Soluções

SKF logo