Avaliação de confiabilidade, disponibilidade e mantenabilidade (RAM)

Aplicação de RAM para melhor retorno do investimento

A SKF utiliza nossa metodologia RAM (Reliability, Availability and Maintainability, ou confiabilidade, disponibilidade e mantenabilidade), que proporciona uma análise integrada do desempenho esperado do sistema com base no projeto, nas operações e na manutenção do sistema. 

Modelos RAM são utilizados para avaliar questões de confiabilidade relacionadas a equipamentos e/ou sistemas específicos, com ênfase nas implicações de custo, através de análises de relação custo/benefício das mudanças propostas.
SKF logo