Cilindros secadores

Supere os desafios de um ambiente quente

A seção de secagem de uma máquina de papel é rigorosa em relação aos componentes da máquina. Altas temperaturas e alta tensão durante o início de operação significam que as soluções precisam se acomodar ao desalinhamento e à expansão axial. Isso é especialmente importante quando as larguras e as velocidades das máquinas de fabricação de papel são aumentadas.

A distribuição irregular da condensação coletada dentro do cilindro devido a sifões com falha pode produzir carga desbalanceada. 

A SKF pode ajudar
As soluções SKF para cilindros secadores podem ajudar a assegurar confiabilidade, proteger contra contaminação, reduzir os custos de manutenção e simplificar a montagem.

Soluções

SKF logo