Rolos de feltro

Melhorar a confiabilidade nas seções de prensagem e de secagem

Como a maioria das aplicações em uma máquina de papel, os rolos de feltro estão sujeitos a desalinhamento e expansão axial do eixo. Isso deve ser acomodado pelo arranjo de rolamentos.

Na seção de secagem, os rolos de feltro lidam com temperaturas mais altas, que representam um desafio para os componentes da máquina. Existe maior expansão térmica axial do que na seção molhada dos rolos e cilindros. Os rolos de feltro na seção de prensagem encontram muita água de processamento. Os componentes precisam ser protegidos.

Normalmente, máquinas maiores e mais rápidas com temperaturas de vapor mais elevadas impõem as exigências mais altas sobre rolamentos, vedações, mancais e lubrificantes.

Para máquinas mais antigas, os rolos de feltro podem não ter sido projetados para as altas cargas causadas pela tensão necessária para tecidos sintéticos. Essa carga alta pode afetar o desempenho dos rolamentos.

A SKF pode ajudar
As soluções SKF para rolos de feltro podem ajudar a estender a vida útil, minimizar os custos de manutenção e simplificar a montagem.

Soluções SKF para rolos de feltro

SKF logo