Seção de secagem

Desempenho em um ambiente de alta temperatura

Na seção de secagem, o processo de secagem da folha de papel continua com o uso de cilindros aquecidos por vapor. Em máquinas modernas, a seção de secagem fica dentro de uma coifa de ventilação. Nesse caso, a temperatura ambiente é mais alta, o que afeta os rolamentos. A seleção de rolamentos apropriados para o ambiente operacional pode ajudar a evitar paradas não planejadas.

Além disso, a dificuldade na realização de manutenção e a importância da segurança aumentam as exigências de uma longa vida útil do rolamento.
Aumente a vida útil do rolamento e melhore a segurança dos trabalhadores
A SKF oferece uma variedade de soluções que podem ajudar a:
  • Prolongar a vida útil do rolamento 
  • Reduzir os custos de manutenção e a parada de máquina 
  • Melhorar a segurança ampliando os intervalos de manutenção

Soluções da seção de secagem

Aplicações da seção de secagem

SKF logo