Rolos de vácuo

Estendendo a vida útil do rolamento e reduzindo os custos de manutenção

Os rolos de aço ventilados, por vezes conhecidos como secadoras a ar ou PV, rolos de ventilação positiva, substituíram ou complementaram alguns dos cilindros secadores nas seções de secagem modernas. Apesar da presença de calor, o ambiente operacional não é excessivamente exigente. No entanto, como a maioria das aplicações em uma máquina de papel, esses rolos estão sujeitos a desalinhamento e expansão axial do eixo, e os rolamentos precisam acomodar isso.
A SKF pode ajudar
As soluções SKF para rolos podem ajudar a aumentar o desempenho e a vida útil do rolamento e a reduzir os custos de manutenção.

Soluções SKF para rolos de vácuo

SKF logo