Rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer C08 e VQ424

Rolamentos de precisão e alta velocidade para rolos compensadores de deflexão

Os rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer podem ajudar as fábricas a aumentar o tempo de funcionamento, melhorar a confiabilidade, reduzir a manutenção e aumentar a vida útil para muitas aplicações de cilindros e rolos.

Para rolos compensadores de deflexão, os rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer com precisão de giro C08, ou a mais recente VQ424, são recomendados para preservar a qualidade do papel.

Atualização da classe de desempenho SKF Explorer

Rolamento de rolos toroidais CARB
Todos os rolamentos autocompensadores de rolos e CARB SKF foram atualizados de acordo com as novas especificações de classe de desempenho do SKF Explorer, apresentando uma combinação de aço de alta qualidade e um processo de tratamento térmico aprimorado. O resultado: um equilíbrio superior entre dureza e robustez, o que permite uma vida útil até duas vezes maior que a do SKF Explorer original. As vantagens incluem:
  • Maior disponibilidade
  • Maior confiabilidade
  • Resistência à contaminação
  • Altos níveis de produtividade
  • Níveis de ruído e vibração reduzidos
  • Excelente resistência ao desgaste
SKF logo