Rolos de prensagem Yankee

Lidando com altas temperaturas e altas velocidades

Em um rolo de prensagem Yankee, os rolamentos trabalham em um ambiente quente a velocidades relativamente altas. A lacuna entre o cilindro e o rolo de prensagem precisa ser constante, de maneira a garantir uma linha de contato precisa e boa qualidade do papel. Para rolamentos grandes que giram rapidamente, a alta precisão de giro é essencial, caso contrário, as vibrações podem afetar a qualidade do papel.

Além disso, os rolos de prensagem Yankee estão sujeitos a desalinhamento e expansão axial do eixo, e os rolamentos precisam acomodar isso.
A SKF pode ajudar
As soluções SKF para rolos de prensagem Yankee podem ajudar a aumentar a confiabilidade do rolamento e reduzir os custos de manutenção.

Soluções SKF para rolos de prensagem Yankee

SKF logo