Unidade de bombeamento SKF Flowline

Eficácia maior com menos lubrificante

Nos sistemas de lubrificação por óleo circulante convencionais, em geral, somente 30% a 45% do óleo em tanques grandes estão efetivamente circulando, e o tempo de retenção do óleo é frequentemente muito menor do que o ideal. O resultado é uma separação ineficaz entre o óleo e o ar, a água e contaminantes. Nesses casos, a qualidade do óleo diminui rapidamente e os custos aumentam.

Tanque menor, economia maior

O SKF Flowline possui um reservatório muito menor que remove, de modo eficiente, bolhas de ar e de água e partículas do óleo. Com uma eficiência operacional acima de 90%, a unidade exige apenas entre 1/3 e 1/2 do volume de óleo dos sistemas convencionais e ajuda a reduzir o consumo de óleo e de energia.

  • Custos associados a compra, manuseio e descarte de óleo reduzidos
  • Consumo de energia e de água de refrigeração mais baixo
  • Lubrificação aperfeiçoada devido à melhor condição do óleo
  • Custos de manutenção mais baixos 

 

SKF logo