Rolos-cabeceira, rolos de acionamento, rolos guia e rolos tensionadores de tela

Melhore a confiabilidade apesar da água e do desalinhamento

Nesta seção, a principal preocupação é a quantidade de água de processamento presente, o que pode levar a problemas de corrosão e lubrificação. No entanto, como a maioria das aplicações em uma máquina de papel, esses rolos também estão sujeitos a desalinhamento e expansão axial do eixo, e os rolamentos precisam acomodar isso.

A SKF pode ajudar
As soluções SKF podem melhorar a confiabilidade, estender a vida útil e reduzir os custos de manutenção.

Soluções SKF para rolos-cabeceira, rolos de acionamento, rolos guia e rolos tensionadores de tela

SKF logo