Seção formadora

Garantindo qualidade durante um processo molhado

A seção formadora consiste na caixa de entrada e na seção de tela. Trata-se de uma seção crítica da máquina de papel. É aqui que a qualidade e a estrutura do produto acabado são determinadas.

Embora as condições operacionais não sejam extremamente rigorosas para os rolamentos, devem lidar com a água usada no processo. Como em todas as aplicações em máquinas de papel, a confiabilidade é crítica para ajudar a garantir uma produção contínua.

Melhore a confiabilidade do cabeçote e da seção de tela e reduza os custos de manutenção
A SKF oferece uma ampla linha de soluções para a seção formadora, incluindo:
  • Equipamento para monitoramento da condição que ajuda a reduzir os custos de manutenção 
  • Ferramentas que ajudam a simplificar a montagem e a desmontagem 
  • Rolamentos de alto desempenho que ajudam a melhorar a eficiência e a confiabilidade de rolos-cabeceira, rolos de acionamento, rolos guia, rolos tensionadores de tela e rolos de sucção 
  • Sistemas de lubrificação para fornecer lubrificante e barreira contra umidade

Soluções da seção formadora

Aplicações da seção formadora

SKF logo