Rolos de calandra lisos aquecidos

Maior precisão de giro em temperaturas mais altas

Aquecendo os rolos de calandra com água quente, vapor ou óleo muito quente, um acabamento superficial melhor é obtido. Os componentes da máquina nessa aplicação trabalham em um ambiente quente e a uma velocidade relativamente alta. Alta precisão de giro é essencial para uma produção de boa qualidade.

Além disso, como a maioria das aplicações em uma máquina de papel, os rolos de calandra estão sujeitos a desalinhamento e expansão axial do eixo, e os rolamentos precisam acomodar isso.

Essa área com frequência tem eletricidade estática considerável, que pode submeter os rolamentos a corrosão elétrica.

A SKF pode ajudar
As soluções SKF para rolos de calandra lisos aquecidos podem ajudar a aumentar o desempenho do rolamento, reduzir os custos de manutenção e facilitar a montagem e a desmontagem.

Soluções SKF para rolos de calandra lisos aquecidos

SKF logo