Outras seções

Atendendo às demandas de processos de alta velocidade

Na extremidade da máquina de papel, o papel pode ser submetido a operações adicionais, dependendo das propriedades que o produto acabado precisa ter. Por exemplo, ele pode ser calandrado para aprimorar suas características de superfície.

Como operações desse tipo costumam ser realizadas em altas velocidades, os rolamentos podem estar sujeitos a um nível razoavelmente alto de exigência. A confiabilidade é essencial, uma vez que a maquinaria precisa processar a produção da máquina de papel.
Aumente a confiabilidade de rolos de calandra, enroladeiras e bobinas
A SKF oferece uma ampla linha de soluções para a seção de calandras/enroladeiras, incluindo:
  • Equipamento para monitoramento da condição que ajuda a reduzir os custos de manutenção
  • Ferramentas que ajudam a simplificar a montagem e a desmontagem
  • Rolamentos de alto desempenho que ajudam a melhorar a eficiência e confiabilidade de rolos de calandra lisos aquecidos e não aquecidos, enroladeiras e bobinas

Soluções de outras seções

Aplicações de outras seções

SKF logo