Enroladeiras

Otimize as operações da enroladeira e torne a montagem segura e fácil

Como a maioria das aplicações em uma máquina de papel, as enroladeiras estão sujeitas a desalinhamento e expansão axial do eixo, e os rolamentos precisam acomodar isso.

As condições operacionais dos rolamentos da enroladeira são geralmente favoráveis, desde que eles sejam protegidos contra poeira. Normalmente, os rolamentos são lubrificados com graxa, o que ajuda as vedações a manter a poeira do lado de fora. Quando são utilizadas enroladeiras rápidas, utiliza-se óleo circulante.

Essa área com frequência tem eletricidade estática considerável, que pode submeter os rolamentos a corrosão elétrica.

A SKF pode ajudar
As soluções SKF para enroladeiras podem ajudar a aumentar o desempenho do rolamento, reduzir os custos de manutenção e facilitar a montagem e a desmontagem.

Soluções SKF para enroladeiras

SKF logo