Rolos de calandra lisos não aquecidos

Aumente a precisão de giro e simplifique a montagem e a desmontagem

Em termos de calandragem, é importante que a fresta entre os rolos seja constante, de maneira a garantir uma linha de contato precisa e boa qualidade do papel. Como os rolamentos da calandra operam em altas velocidades, a alta precisão de giro é essencial nesse processo.

Como a maioria das aplicações em uma máquina de papel, os rolos de calandra estão sujeitos a desalinhamento e expansão axial do eixo, e os rolamentos precisam acomodar isso.

Essa área com frequência tem eletricidade estática considerável, que pode submeter os rolamentos a corrosão elétrica.

A SKF pode ajudar
As soluções SKF para rolos de calandra lisos não aquecidos podem ajudar a aumentar o desempenho do rolamento, reduzir os custos de manutenção e facilitar a montagem e a desmontagem.

Soluções SKF para rolos de calandra lisos não aquecidos

SKF logo