Cilindros compensadores de deflexão ou abaulados

Reduza o atrito e aumente a confiabilidade dos rolos

Os cilindros compensadores de deflexão são essenciais na produção de papel de boa qualidade. Eles garantem uma remoção de água uniforme por toda a largura da prensa. As condições operacionais são úmidas, e rolamentos e vedações precisam operar a velocidades relativamente altas, às vezes acima do limite de velocidade indicado no Catálogo Geral SKF.

Além disso, trata-se de uma aplicação na qual os rolamentos apresentam rotação do anel externo. Isso, em conjunto com desalinhamento rotativo, gera forças internas, maior atrito e maior risco de espalhamento.

A SKF pode ajudar
As soluções SKF para cilindros compensadores de deflexão podem ajudar a garantir precisão de giro para produção de alta qualidade, além de simplificar a montagem.

Soluções SKF para rolos compensadores de deflexão

SKF logo