Rolos de feltro

Melhore a confiabilidade nas seções de prensagem e de secagem

Como a maioria das aplicações em uma máquina de papel, os rolos de feltro estão sujeitos a desalinhamento e expansão axial do eixo. Isso deve ser acomodado pelo arranjo de rolamentos.

Os rolos de feltro na seção de prensagem encontram muita água de processamento, por isso precisam ser protegidos.

Na seção de secagem, os rolos de feltro lidam com temperaturas mais altas, que representam um desafio para os componentes da máquina. A expansão térmica axial dos rolos e cilindros, portanto, é muito maior do que nas seções formadora e molhada.

A SKF pode ajudar
As soluções SKF para rolos de feltro podem ajudar a estender a vida útil, minimizar os custos de manutenção e simplificar a montagem.

Soluções SKF para rolos de feltro

SKF logo