Rolos de prensagem lisos

Atingem alta precisão de giro em altas velocidades

Os rolamentos operam em velocidades médias a relativamente altas, às vezes acima do limite de velocidade no Catálogo Geral SKF em rolos de prensagem lisos É essencial que a folga entre os rolos de prensagem permaneça constante, de maneira que ajude a garantir uma linha de contato precisa e boa qualidade do papel.

Além disso, alguns rolos são repotencializados enquanto giram nos rolamentos. Mais uma vez, a precisão de giro dos rolamentos é importante.

Para rolamentos grandes que giram rapidamente, alta precisão de giro é importante. As vibrações de rolamentos inferiores podem levar a uma espessura irregular do papel e maior desgaste no feltro. Isso resulta em maiores custos de manutenção.

A SKF pode ajudar
As soluções SKF para rolos de prensagem lisos podem ajudar a melhorar o desempenho e a vida útil do rolamento, minimizar os custos de manutenção e simplificar a montagem.

Soluções SKF para rolos de prensagem lisos

SKF logo