Rolos de prensagem de sucção

Acomodam desalinhamento e expansão do eixo e atingem alta precisão de giro

Como a maioria das aplicações em uma máquina de papel, os rolos de prensagem de sucção estão sujeitos a desalinhamento e expansão axial do eixo, e os rolamentos precisam acomodar isso.

Além disso, os rolamentos operam a velocidades relativamente mais altas em rolos de prensagem de sucção. É essencial que a lacuna entre o cilindro e o rolo de prensagem permaneça constante de maneira a assegurar uma linha de contato precisa e boa qualidade do papel.

Para rolamentos grandes que giram rapidamente, alta precisão de giro é importante. As vibrações de rolamentos inferiores podem levar a uma espessura irregular do papel e maior desgaste no feltro. Isso resulta em maiores custos de manutenção.

A presença de vácuo também afeta a estabilidade do lubrificante no rolamento "interno", geralmente resultando em falha prematura do rolamento. A engenharia de aplicação SKF pode ajudar com soluções para esse problema comum.
A SKF pode ajudar
As soluções SKF para rolos de prensagem de sucção podem ajudar a melhorar o desempenho e a vida útil do rolamento, minimizar os custos de manutenção e simplificar a montagem.

Soluções SKF para rolos de prensagem de sucção

SKF logo