Rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer C08 e VQ424
Rolamentos de precisão e alta velocidade para rolos compensadores de deflexão

Para rolos compensadores de deflexão, os rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer com precisão de giro C08, ou a mais recente VQ424, são recomendados para preservar a qualidade do papel.
Atualização da classe de desempenho SKF Explorer
Todos os rolamentos autocompensadores de rolos e CARB SKF foram atualizados de acordo com as novas especificações de classe de desempenho do SKF Explorer, apresentando uma combinação de aço de alta qualidade e um processo de tratamento térmico aprimorado. O resultado: um equilíbrio superior entre dureza e robustez, o que permite uma vida útil até duas vezes maior que a do SKF Explorer original. As vantagens incluem:
- Maior disponibilidade
- Maior confiabilidade
- Resistência à contaminação
- Altos níveis de produtividade
- níveis de ruído e vibração reduzidos;
- Excelente resistência ao desgaste